Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE X308-2LH+

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK53082FP102AA3

Référence pièce
6GK53082FP102AA3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11,998.88 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Consommation de courant(A) 0.4 Interfaces (PC/multimédia) RJ45
Indice IP IP30 Température ambiante(°C) -40 Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 7
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) 1 Tension de fonctionnement(V) 32 Taille du produit (hauteur)(mm) 125
Taille du produit (profondeur)(mm) 123 Taille du produit (largeur)(mm) 120 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel
Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 / 1000 Type (type de fabricant) SCALANCE X308-2LH+ Poids(g) 1400.0
Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE X308-2LH+, le numéro d'article est le suivant: 6GK53082FP102AA3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK53082FP102AA3.

Assistance technique