Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XB004-1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK5004-1BD00-1AB2

Référence pièce
6GK5004-1BD00-1AB2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

274.49 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Consommation de courant(mA) Max110 Indice IP IP20 Taux de transfert LAN 100 Mbit/s
Nombre de ports Ethernet 4 Nombre de ports fibre optique 1 Tension de fonctionnement(V DC) 24
Types de ports 10/100 Mbit/s RJ45 Taille du produit (hauteur)(mm) 100 Taille du produit (profondeur)(mm) 87
Taille du produit (largeur)(mm) 45 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Type (type de fabricant) SCALANCE XB004-1
Poids(g) 165 Principe de fonctionnement Interrupteur non géré

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XB004-1, le numéro d'article est le suivant: 6GK5004-1BD00-1AB2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK5004-1BD00-1AB2.

Assistance technique