Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK53082GG002AA2
Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Consommation de courant(A) | 0.7 | Interfaces (PC/multimédia) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Température ambiante(°C) | -40 | Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) | 4 |
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) | 4 | Tension de fonctionnement(V) | 32 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 125 |
Taille du produit (profondeur)(mm) | 124 | Taille du produit (largeur)(mm) | 120 | Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel |
Taux de transfert(Mbit/s) | 10 / 100 / 1000 | Type (type de fabricant) | SCALANCE X308-2M | Poids(g) | 1400.0 |
Principe de fonctionnement | Interrupteur géré |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE X308-2M, le numéro d'article est le suivant: 6GK53082GG002AA2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK53082GG002AA2.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.