Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XF204-2BA DANN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK52042AA002YF2

Référence pièce
6GK52042AA002YF2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,339.09 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +70 Consommation de courant(A) 0.36 Indice IP IP20
Température ambiante(°C) -40 Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 4 Tension de fonctionnement(V) 28.8
Taille du produit (hauteur)(mm) 117 Taille du produit (profondeur)(mm) 74 Taille du produit (largeur)(mm) 100
Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 Type (type de fabricant) SCALANCE XF204-2 BA THEN
Poids(g) 250.0 Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XF204-2BA DANN, le numéro d'article est le suivant: 6GK52042AA002YF2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK52042AA002YF2.

Assistance technique