Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE X200-4P IRT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK52004AH002BA3

Référence pièce
6GK52004AH002BA3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,742.29 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +40 Consommation de courant(A) 0.4 Indice IP IP30
Température ambiante(°C) -25 Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 4 Tension de fonctionnement(V) 32
Taille du produit (hauteur)(mm) 125 Taille du produit (profondeur)(mm) 124 Taille du produit (largeur)(mm) 60
Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 Type (type de fabricant) SCALANCE X200-4P IRT
Poids(g) 780.0 Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE X200-4P IRT, le numéro d'article est le suivant: 6GK52004AH002BA3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK52004AH002BA3.

Assistance technique