Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XC116

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK51160BA002AC2

Référence pièce
6GK51160BA002AC2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

756.31 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +70 Interfaces (PC/multimédia) RJ45 Indice IP IP20
Température ambiante(°C) -40 Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 16 Tension de fonctionnement(V) 31.2
Taille du produit (hauteur)(mm) 147 Taille du produit (profondeur)(mm) 125 Taille du produit (largeur)(mm) 120
Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 Type (type de fabricant) SCALANCE XC116
Poids(g) 850.0 Principe de fonctionnement Interrupteur non géré Nombre d'adresses MAC 2048

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XC116, le numéro d'article est le suivant: 6GK51160BA002AC2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK51160BA002AC2.

Assistance technique