Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XC224

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK52240BA002AC2

Référence pièce
6GK52240BA002AC2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,257.71 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +70 Consommation de courant(A) 0.75 Interfaces (PC/multimédia) RJ45
Indice IP IP20 Température ambiante(°C) -40 Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 24
Tension de fonctionnement(V) 31.2 Taille du produit (hauteur)(mm) 147 Taille du produit (profondeur)(mm) 125
Taille du produit (largeur)(mm) 120 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100
Type (type de fabricant) 6 GK 5224-0 BA00-2AC2 Poids(g) 880.0 Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XC224, le numéro d'article est le suivant: 6GK52240BA002AC2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK52240BA002AC2.

Assistance technique