Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
85394 |
85460 |
85462 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Dimension thickness (mm) | Temps de transition sous charge max. (s) | Temps de transition (max.) (s) | Connexions | Tension d’entrée (max.) (V DC) | Tension d’entrée min. (V DC) | Courant de sortie (détails) (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Capacité de pile rechargeable (détails) (kJ) | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 165 | 62 | 115 | 0.2 | 0.2 | Borne à vis enfichée | 30 | 23 | 20 | 28 | 22 | 0.1 | MB Cap 20/24 0.2 | 660.0 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 100 | 7 | 7 | Bornes à cage | 26.4 | 20.4 | 3 | 24 | - | 0.5 | MB Cap Ultra 3/24 7s | 600.0 | |
333.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | - | 100 | 12 | 12 | Bornes à cage | 26.4 | - | 3 | 24 | - | 1 | Additif MB CAP ultra 3/24 12s | 600.0 |
Loading...
Type de produit | Stockage d’énergie |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension length(mm)
Dimension width(mm)
Dimension thickness(mm)
Temps de transition sous charge max.(s)
Temps de transition (max.)(s)
Connexions
Tension d’entrée (max.)(V DC)
Tension d’entrée min.(V DC)
Courant de sortie (détails)(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Capacité de pile rechargeable (détails)(kJ)
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles