Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
51608799
Puissance maximale(W) | 60 | Température max.(°C) | 1300 | Alimentation(W) | 20 - 60 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Fer à souder | Type de panne à souder | En forme de ciseau | Teneur en Gaz(ml) | 18 |
durée de fonctionnement(le minimum) | 60 | Durée de fonctionnement(le minimum) | 60 | Poids(g) | 85 |
Vous vous trouvez sur la page de Fer à souder, le numéro d'article est le suivant: 51608799.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51608799.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles