Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TB100EU
Puissance maximale(W) | 130 | Température max.(°C) | +510 | Tension de fonctionnement(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(V AC) | 230 | Alimentation(W) | 30 et 130 | Type de produit | Aide au soudage |
Type de panne à souder | En forme de crayon|en forme de ciseau|coupe-corde|Plume d'oie Plume d'oie|niveleur|stylet de gravure | Type de panne à souder (inclus) | Crayon. Pointe biseautée. Pointe Coupe, bouture -fil. Pointe de Coupe, bouture en mousse. Astuce de lissage. Gravure nette | Poids(g) | 230 |
Vous vous trouvez sur la page de Aide au soudage, le numéro d'article est le suivant: TB100EU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB100EU.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles