Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T0051320499N
Puissance maximale(W) | 120 | Température max.(°C) | +450 | Température min.(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(V) | 24 | Alimentation(W) | 120 | Temps de préchauffage(s) | 35 |
Type de produit | Fer à souder : | Type de panne à souder | Buse |
Vous vous trouvez sur la page de Buse de Fer à dessouder, le numéro d'article est le suivant: T0051320499N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0051320499N.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles