Bloc-batterie PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFPXBATTJ

Référence pièce
AFPXBATTJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.77 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA Connexion 0,2 - 0,25 mm². Souple/0,2 - 4,0 mm². Rigide Type à raccord (des détails) Sur rail DIN selon DIN 50 022. 35 mm ou à visser avec pieds d'équipement ZB4-101-GF1
Suppression des interférences EN 55 011/55 022 classe B N° de pièce du fabricant AFPXBATTJ Type de produit Bloc-batterie PLC
Type (type de fabricant) AFPXBATTJ

Vous vous trouvez sur la page de Bloc-batterie PLC, le numéro d'article est le suivant: AFPXBATTJ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFPXBATTJ.

Assistance technique