Montage sur rail

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PVUA 24/24-10

Référence pièce
PVUA 24/24-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

377.13 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension length(mm) 163 Dimension width(mm) 40 Dimension thickness(mm) 127
Connexions Bornes enfichables Plage de tension d’entrée(V DC) 24 Tension d’entrée (max.)(V DC) 28.8
Interfaces 1x RS 232 Intensité max.(A) 10 Tension d’entrée min.(V DC) 20.8
Courant de sortie (détails)(A) 10 Tension de sortie (max.)(V DC) 24 Tension de sortie(V DC) 24
Type de produit Onduleur sur rail (DIN) Type (du fabricant) PVUA 24/24-10 Poids(g) 800

Vous vous trouvez sur la page de Montage sur rail, le numéro d'article est le suivant: PVUA 24/24-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PVUA 24/24-10.

Assistance technique