Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

RCCB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PC 0724-800-1

Référence pièce
PC 0724-800-1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?

207.68 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension length(mm) 124 Dimension width(mm) 42 Dimension thickness(mm) 127
Tension d’entrée (max.)(V DC) 30 Tension d’entrée min.(V DC) 18 Tension de sortie (max.)(V DC) 24
Type de produit RCCB Type (du fabricant) PC-0724-800-0 Poids(g) 400.0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique