Transformateur de ballast

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-JET 1000
JET 1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connecteur / sortie de type B Connecteur / entrée de type A Tension d’entrée (LOV)
(V AC)
Plage de tension d’entrée
(V AC)
Tension de sortie
(V AC)
Tension de sortie (max.)
(V AC)
Type (du fabricant) Poids
(g)

687.59 €

1 Disponible 98 jours Prise femelle USB + PGFiche mâle PG230230110110E-JET 10009900.0

622.00 €

1 Disponible 32 jours Prise femelle PGPrise mâle USA + PG110110230230JET 10009700.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale(mm) 197 Largeur de la dimension(mm) 143 Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat)
Type d’affichage Numérique (LED) Entrées 1 Nbre de sorties(x) 1
Puissance(VA) 1000|1000 Dimension produit (longueur)(mm) 244 Type de produit Transformateur de ballast

Assistance technique