Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension principale (V) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Connexion (composants) | Connexions | Type de conception | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Tension d’entrée (V) | Classe d’isolation | Type de montage | Nbre d’entrées (x) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (A) | Courant de sortie (détails) (A) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Indice de protection | Courant secondaire (A) | Normes | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | Bornes à vis | Bornes à vis | Encapsulé, moulé en boîtier isolé | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | Pièce en L| Rail DIN|Boîtiers de raccordement à orifices | 1 | 1 | 1.6 | - | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | Max 384|384 | - | II | 0.8/1.6 | Selon IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570, partie 2-13 | AIM 1.6/0.8 | 2100.0 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | Bornes à vis | Bornes à vis | Encapsulé, moulé en boîtier isolé | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | A | Pièce en L| Rail DIN|Boîtier de raccordement à orifices | 1 | 1 | 3.2 | 1.6/3.2 | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | Max 768|768 | - | II | 1.6/3.2 | Selon IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570, partie 2-13 | AIM 3.2/1.6 | 3600.0 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | Bornes à vis | Bornes à vis | Encapsulé, moulé en boîtier isolé | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | Pièce en L| Rail DIN|Boîtiers de raccordement à orifices | 1 | 1 | 5 | - | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | Max 1.200|1.200 | - | II | 2.5/5 | Selon IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570, partie 2-13 | AIM 5.0/2.5 | 5000.0 | |
348.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | Bornes à vis | Bornes à vis | Encapsulé | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | B | Pièce en L|Rail DIN|Boîtier à trous de fixation à défoncer | 1 | 1 | 10 | 5/10 | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | Max 2.400|2.400 | - | II | 5/10 | Selon IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570, partie 2-13 | AIM 10/5 | 12100.0 | |
453.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | Bornes à vis | Bornes à vis | - | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | Pièce en L|Rail DIN | 1 | 1 | 16 | - | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | 3840 | - | I | - | Selon IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570, partie 2-13 | AIM 16/8 | 16500.0 | |
322.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 175 | 125 | Borne à vis | - | Ouvert | 200|208 | 3 x 200 V. 208 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | 220 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 2-20/21-4 | 10500.0 | |
322.48 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 175 | 125 | Borne à vis | - | Ouvert | 200|230 | 3 x 200 V. 230 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | 220 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 2-22/23-4 | 10500.0 | |
315.92 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 175 | 115 | Borne à vis | - | Ouvert | 240|346 | 3 x 240 V. 346 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | 220 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 2-24/35-4 | 9800.0 | |
191.29 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 155 | 95 | Borne à vis | - | Ouvert | 440|460 | 3 x 440 V. 460 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | 155 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 2-44/46-4 | 4100.0 | |
229.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 155 | 110 | Borne à vis | - | Ouvert | 480|500 | 3 x 480 V. 500 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | 155 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 2-48/50-4 | 6100.0 | |
278.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 175 | 105 | Borne à vis | - | Ouvert | 575|600 | 3 x 575 V. 600 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | 220 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 2-58/60-4 | 7500.0 | |
300.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 175 | 115 | Borne à vis | - | Ouvert | 690 | 3 x 690 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | 220 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 2-69-4 | 10000.0 | |
453.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 220 | 150 | Borne à vis | - | Ouvert | 200|208 | 3 x 200 V. 208 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | 267 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 3.5-20/21-4 | 20000.0 | |
468.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 220 | 150 | Borne à vis | - | Ouvert | 220|230 | 3 x 220 V. 230 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | 267 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 3.5-22/23-4 | 20700.0 | |
409.93 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 215 | 125 | Borne à vis | - | Ouvert | 240|346 | 3 x 240 V. 346 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | 267 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 3.5-24/35-4 | 14500.0 | |
300.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 175 | 115 | Borne à vis | - | Ouvert | 480|500 | 3 x 480 V. 500 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | 220 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 3.5-48/50-4 | 8700.0 | |
398.99 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 215 | 125 | Borne à vis | - | Ouvert | 575|600 | 3 x 575 V. 600 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | 267 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 3.5-58/60-4 | 14200.0 | |
442.72 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 215 | 125 | Borne à vis | - | Ouvert | 690 | 3 x 690 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | 267 | I | - | - | AT3 3.5-69-4 | 15000.0 | |
989.29 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 280 | 192 | Borne à vis | - | Ouvert | 200|208 | 3 x 200 V. 208 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | 350 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 10-20/21-4 | 47600.0 | |
847.19 € | 1 | Disponible | 25 jours | - | 280 | 192 | Borne à vis | - | Ouvert | 200|230 | 3 x 200 V. 230 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | 350 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 10-22/23-4 | 42400.0 | |
251.40 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 175 | 105 | Borne à vis | - | Ouvert | 380|415 | 3 x 380 V. 415 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | 220 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 10-38/42-4 | 7000.0 | |
409.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 215 | 125 | Borne à vis | - | Ouvert | 400|460 | 3 x 400 V. 460 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | 267 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 10-44/46-4 | 14400.0 | |
683.21 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 250 | 165 | Borne à vis | - | Ouvert | 575|600 | 3 x 575 V. 600 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | 315 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 10-58/60-4 | 32099.998 | |
315.92 € | 1 | Disponible | 36 jours | - | 175 | 125 | Borne à vis | - | Ouvert | 380|415 | 3 x 380 V. 415 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 15000 | 220 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 15-38/42-4 | 10000.0 | |
479.89 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 215 | 150 | Borne à vis | - | Ouvert | 440|460 | 3 x 440 V. 460 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 15000 | 267 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 15-44/46-4 | 20100.0 | |
595.76 € | 1 | Disponible | 51 jours | - | 250 | 165 | Borne à vis | - | Ouvert | 480|500 | 3 x 480 V. 500 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 15000 | 315 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 15-48/50-4 | 29400.0 | |
479.89 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 220 | 145 | Borne à vis | - | Ouvert | 380|415 | 3 x 380 V. 415 V | - | - | Pièce en L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 25000 | 267 | I | - | Selon VDE 0570 partie 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | AT3 25-38/42-4 | 15000.0 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +40 | Fréquence(Hz) | 50 - 60 | Type de produit | Autotransformateur |
---|---|---|---|---|---|
Conforme RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Tension principale(V)
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Connexion (composants)
Connexions
Type de conception
Tension de décalage d’entrée(V)
Tension d’entrée (nombre x tension)
Tension d’entrée(V)
Classe d’isolation
Type de montage
Nbre d’entrées(x)
Nbre de sorties(x)
Courant de sortie(A)
Courant de sortie (détails)(A)
Tension de sortie (nombre x tension)
Tension de sortie(V)
Tension de sortie (min.)(V AC)
Puissance(VA)
Dimension produit (longueur)(mm)
Indice de protection
Courant secondaire(A)
Normes
Type (du fabricant)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles