Transformateur de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACT 10
ACT 25
ACT 63
ACT 100
SMTT 150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Température ambiante (max.)
(°C)
Connexion (composants) Connexions Fréquence
(Hz)
Tension de décalage d’entrée
(V)
Tension d’entrée (nombre x tension) Tension d’entrée
(V AC)
Classe d’isolation Type de montage Nbre d’entrées
(x)
Nbre de sorties
(x)
Courant de sortie
(A)
Tension de sortie (nombre x tension) Tension de sortie
(V)
Tension de sortie
(V AC)
Tension de sortie (min.)
(V AC)
Puissance
(VA)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Indice de protection Type Type (du fabricant) Poids
(g)

56.36 €

1 Disponible 3 jours 6394+25Bornes à visBornes à vis50 - 602301 x 230 V-BPièce en L|Rail DIN|Montage sur rail110.4161 x 24 V AC24-241035II-ACT 10360.0

69.37 €

1 Disponible 3 jours 6394+25Bornes à visBornes à vis50 - 602301 x 230 V-BPièce en L|Rail DIN|Montage sur rail porteur111.0411 x 24 V AC24-2425|25106IIACT 25ACT 25950.0

100.21 €

1 Disponible 3 jours 6394+25Bornes à visBornes à vis50 - 602301 x 230 V-BPièce en L|Rail DIN|Montage sur rail porteur112.6251 x 24 V AC24-2463|63159IIACT 63ACT 631930.0

119.83 €

1 Disponible 3 jours 6394+25Bornes à visBornes à vis50 - 602301 x 230 V-BPièce en L|Rail DIN|Montage sur rail114.161 x 24 V AC24-24100|100159IIACT 100ACT 1001930.0

326.84 €

1 Disponible 3 jours -----50|60--230-------230-----SMTT 150-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Transformateur de sécurité Conforme RoHS Oui

Assistance technique