Connecteur capteur / actionneur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42-00005
42-00006
42-00007
42-00008
42-00009
42-00010
42-00011
42-00012
42-00025
42-00026
42-00027
42-01000
42-01001
42-01032
42-01033
42-01035
42-01046
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connection side A (sensors/actuators) Connection (components) Connection side B (sensors/actuators) Connector type Connector standard IP rating Manufacturer part # Nominal current
(A)
Nominal voltage
(V)
No. of pins (RJ) Product type Type (manufacturer type) Cable diameter
(mm)
Connector cross-section (max.)
(mm²)
Contact material Contact surface Max. temperature
(°C)
Min. temperature
(°C)
Sensor/actuator connectivity fittings Thread type (wiring and installation)

11.61 €

1 Disponible 3 jours M8 plug. straightSolderingCustomisablePlug. straight-IP67 (when locked)42-000053603Sensor/actuator connectorSAL-8-RSC3-L4 - 5.50.50CuZnGold plated+85-30--

11.61 €

1 Disponible 3 jours M8 socket. straightSolderingCustomisableSocket. straight-IP67 (when locked)42-000063603Sensor/actuator connectorSAL-8-RKC3-L4 - 5.50.50CuZnGold plated+85-30--

13.75 €

1 Disponible 3 jours M8 plug. straightSolderingCustomisablePlug. straight-IP67 (when locked)42-000073304Sensor/actuator connectorSAL-8-RSC4-L4 - 5.50.50CuZnGold plated+85-30--

13.75 €

1 Disponible 3 jours M8 socket. straightSolderingCustomisableSocket. straight-IP67 (when locked)42-000083304Sensor/actuator connectorSAL-8-RKC4-L4 - 5.50.50CuZnGold plated+85-30--

9.99 €

1 Disponible 3 jours M8 plug. straightScrew terminalCustomisablePlug. straight-IP67 (when locked)42-000093603Sensor/actuator connectorSAL-8-RSC3-S4 - 5.50.50CuZnGold plated+85-30--

11.61 €

1 Disponible 3 jours M8 socket. straightScrew terminalCustomisableSocket. straight-IP67 (when locked)42-000104603Sensor/actuator connectorSAL-8-RKC3-S4 - 5.50.50CuZnGold plated+85-30--

11.61 €

1 Disponible 3 jours M8 plug. straightScrew terminalCustomisablePlug. straight-IP67 (when locked)42-000113604Sensor/actuator connectorSAL-8-RSC4-S4 - 5.50.50CuZnGold plated+85-30--

12.67 €

1 Disponible 3 jours M8 socket. straightScrew terminalCustomisableSocket. straight-IP67 (when locked)42-000124304Sensor/actuator connectorSAL-8-RKC4-S4 - 5.50.50CuZnGold plated+85-30--

10.56 €

1 Disponible 3 jours M8 plug. angledScrew terminalCustomisablePlug. right angle-IP67 (when locked)42-000254603Sensor/actuator connectorSAL-8-RSWC3-S4 - 5.50.50CuZnGold plated+85-30--

10.56 €

1 Disponible 3 jours M8 socket. right angleScrew terminalCustomisableSocket. right angle-IP67 (when locked)42-000264603Sensor/actuator connectorSAL-8-RKWC3-S4 - 5.50.50CuZnGold plated+85-30--

11.61 €

1 Disponible 3 jours M8 plug. angledScrew terminalCustomisablePlug. right angle-IP67 (when locked)42-000274304Sensor/actuator connectorSAL-8-RSWC4-S4 - 5.50.50CuZnGold plated+85-30--

9.45 €

1 Disponible 3 jours M8 socket. built-inOpen end cableCable. open endSocket. built-inSensor connectorIP6742-01000--3Sensor/actuator built-in connectorSAL-8-FK3-0.2--CuZnGold plated+80-30Front panel fittingM8

11.61 €

1 Disponible 3 jours M8 socket. built-inOpen end cableCable. open endSocket. built-inSensor connectorIP6742-01001--4Sensor/actuator built-in connectorSAL-8-FK4-0.2--CuZnGold plated+80-30Front panel fittingM8

10.56 €

1 Disponible 3 jours M5 plug. built-inOpen end cableCable. open endPlug. mountSensor connectorIP6742-01032--3Sensor/actuator built-in connectorSAL-8-FS3-0.2--CuZnGold plated+80-30Front panel fittingM8

11.61 €

1 Disponible 3 jours M5 plug. built-inOpen end cableCable. open endPlug. mountSensor connectorIP6742-01033--4Sensor/actuator built-in connectorSAL-8-FS4-0.2--CuZnGold plated+80-30Front panel fittingM8

13.75 €

1 Disponible 3 jours M5 plug. built-inOpen end cableCable. open endPlug. mountSensor connectorIP6742-01035--4Sensor/actuator built-in connectorSAL-8-FSH4-0.2--CuZnGold plated+80-30Rear panel fittingM8

0.67 €

1 Disponible 3 jours ---Locknut--42-01046---Sensor/actuator connector42-01046-------M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Seal type Screw-on RoHS-compliant Yes Thread type connection side M8

Assistance technique