ASSMANN WSW AWP 40-7240-T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AWP 40-7240-T

Référence pièce
AWP 40-7240-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.95 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Case material PBT Colour Grey Compatible with (details) Eez-40-t
Connection (components) Cut & Clip Connector type Socket strip Contact material Brass
Contact spacing(mm) 2.54 Manufacturer part # AWP 40-7240-T Max. temperature(°C) +105
Min. temperature(°C) -40 Nominal current(A) 3 No. of rows 2
Pins per row 20 Product size (height)(mm) 10.5 Product size (width)(mm) 55.5
Product size (length)(mm) 7 Product type Pin connector RoHS-compliant Yes
Total number of pins 40 Type (manufacturer type) AWP 40-7240-T Contact surface Gold plated

Vous vous trouvez sur la page de ASSMANN WSW AWP 40-7240-T, le numéro d'article est le suivant: AWP 40-7240-T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AWP 40-7240-T.

Assistance technique