Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-1658526-3 |
1-1658527-0 |
1-1658527-3 |
1658526-8 |
1658526-9 |
1658527-6 |
1658527-7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manufacturer part # | Type (manufacturer type) | Connector features | Pins per row | Product size (height) (mm) | Product size (length) (mm) | Total number of pins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1-1658526-3 | 1-1658526-3 | + strain relief | 10 | 13.08 | 24.13 | 20 | |
6.71 € | 1 | 3 jours | 1-1658527-0 | 1-1658527-0 | + strain relief | 13 | 14.15 | 31.75 | 26 | ||
8.47 € | 1 | 3 jours | 1-1658527-3 | 1-1658527-3 | + strain relief | 20 | 14.15 | 49.53 | 40 | ||
8.65 € | 1 | 3 jours | 1658526-8 | 1658526-8 | - | 7 | 13.08 | 16.51 | 14 | ||
10.07 € | 1 | 3 jours | 1658526-9 | 1658526-9 | + strain relief | 7 | 13.08 | 16.51 | 14 | ||
6.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1658527-6 | 1658527-6 | - | 8 | 14.15 | 19.05 | 16 | |
4.88 € | 1 | 3 jours | 1658527-7 | 1658527-7 | + strain relief | 8 | 14.15 | 19.05 | 16 |
Loading...
Connection (components) | Cut & Clip | Connector type | Socket strip | No. of rows | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Product type | Socket strip | RoHS-compliant | Yes | Board contact surface | Tin plated |
Case material | Thermoplastic | Coating thickness (PCB side)(µm) | 1.27 | Colour | Blue |
Connector contact surface | Gold plated | Connector coating thickness(µm) | 0.76 | Contact material | Phosphor bronze |
Contact spacing(mm) | 2.54 | Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -55 |
Nominal current(A) | 1 | Nominal voltage(V AC) | 250 | Product size (width)(mm) | 6.05 |
Configurer
Propriétés de base
Manufacturer part #
Type (manufacturer type)
Connector features
Pins per row
Product size (height)(mm)
Product size (length)(mm)
Total number of pins
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles