Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-1658621-0 |
1-1658623-0 |
1658621-2 |
1658621-4 |
1658621-6 |
1658622-6 |
1658623-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manufacturer part # | Type (manufacturer type) | Connector coating thickness (µm) | Pins per row | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Total number of pins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 1 | 3 jours | 1-1658621-0 | 1-1658621-0 | 0.38 | 25 | 7.49 | 68.07 | 50 | ||
4.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1-1658623-0 | 1-1658623-0 | 0.76 | 25 | 6.1 | 68.07 | 50 | |
2.16 € | 1 | 3 jours | 1658621-2 | 1658621-2 | 0.38 | 7 | 7.49 | 22.35 | 14 | ||
- | 1 | 3 jours | 1658621-4 | 1658621-4 | 0.38 | 10 | 7.49 | 29.97 | 20 | ||
2.96 € | 1 | 3 jours | 1658621-6 | 1658621-6 | 0.38 | 13 | 7.49 | 37.59 | 26 | ||
2.00 € | 1 | 3 jours | 1658622-6 | 1658622-6 | 0.76 | 13 | 7.49 | 37.59 | 26 | ||
2.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1658623-4 | 1658623-4 | 0.76 | 10 | 6.1 | 29.97 | 20 |
Loading...
Connection (components) | Cut & Clip | Connector type | Socket strip | No. of rows | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Product type | Socket strip | RoHS-compliant | Yes | Board contact surface | Tin plated |
Case material | Thermoplastic | Coating thickness (PCB side)(µm) | 1.27 | Colour | Black |
Connector contact surface | Gold plated | Contact material | Phosphor bronze | Contact spacing(mm) | 2.54 |
Max. temperature(°C) | +105 | Min. temperature(°C) | -65 | Nominal current(A) | 1 |
Nominal voltage(V AC) | 250 | Product size (height)(mm) | 15.16 |
Configurer
Propriétés de base
Manufacturer part #
Type (manufacturer type)
Connector coating thickness(µm)
Pins per row
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Total number of pins
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles