Câble réseau【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70I097
70M048
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Emballé Vendu au mètre Type (type de fabricant)

3.40 €

1 Disponible 3 jours 70I097NonOui70I097

106.75 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 70M048OuiNon70M048

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 23 Caractéristiques de câble Sans halogène|rigide|simplex|double blindage Couleur Orange
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) 4 x 2 x 0,25 mm² Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) 0.25 Sans halogène Oui
Fréquence max.(MHz) 600 Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +60 Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +60
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -20 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -20 Spécification du réseau CAT 7
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 8 Diamètre extérieur(mm) 7.40 Type de produit Câble réseau
En conformité avec la directive RoHS Oui Blindage (câble réseau) S/FTP Câblage torsadé par paire (partie 1) Oui (1)

Assistance technique