Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YW1S-2 |
YW1S-3 |
YW1S-21 |
YW1S-31 |
YW1S-33 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonctions (interrupteurs) | Angle de commutation (°) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | verrou | 1 x 90 | YW1S-2 | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | verrou | 2 x 45 | YW1S-3 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | momentané | 1 x 90 | YW1S-21 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | momentané | 2 x 45 | YW1S-31 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | momentané | 2 x 45 | YW1S-33 |
Loading...
Button color | Noir | Protection function (environmentally resistant) | IP65/20 | Connexion (composants) | Contact externe |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP65 (en façade)/IP20 (sur l’arrière) | Type d'éclairage | Aucun | Température max.(°C) | +55 |
Température min.(°C) | -20 | Motif imprimé | Aucun | Type de produit | Sélecteur |
Diamètre d'évidement(mm) | 22 |
Configurer
Propriétés de base
Fonctions (interrupteurs)
Angle de commutation(°)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles