Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YW1B-M1B |
YW1B-M1G |
YW1B-M1R |
YW1B-M1S |
YW1L-MF00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Button color | Type d'éclairage | Type (type de fabricant) | Type d'ampoule | Couleur de la lumière | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Aucun | YW1B-M1B | - | - | Planaire | Plat | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | [Vert] Vert | Aucun | YW1B-M1G | - | - | Planaire | Plat | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | [Rouge] Rouge | Aucun | YW1B-M1R | - | - | Planaire | Plat | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | Aucun | YW1B-M1S | - | - | Planaire | Plat | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Éclairage de zone | YW1L-MF00 | LED (monochrome) | Transparent | Manchon en saillie | Avec col. au dessus |
Loading...
Protection function (environmentally resistant) | IP65/20 | Connexion (composants) | Contact externe | Fonctions (interrupteurs) | momentané |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP65 (en façade)/IP20 (sur l’arrière) | Température max.(°C) | +55 | Température min.(°C) | -20 |
Motif imprimé | Aucun | Type de produit | Bouton-poussoir | Diamètre d'évidement(mm) | 22 |
Configurer
Propriétés de base
Button color
Type d'éclairage
Type (type de fabricant)
Type d'ampoule
Couleur de la lumière
Fonctions de commutateur
Type (divers.)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles