Oscilloscopes numériques Wi-Fi

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DSO-6102WIFI

Référence pièce
DSO-6102WIFI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,290.61 €

1 Disponible 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bande passante(MHz) 100 Impédance d'entrée(MΩ) 1 Nombre d'entrées analogiques 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 178 Taille du produit (longueur)(mm) 90 Taille du produit (largeur)(mm) 340
Résolution (équipement de mesure)(Bit) 8 Taille de l'écran(cm) 20,32 cm (8") Plage de base de temps 2ns/div - 100s/div
Déflexion verticale 1mV/div - 10V/div Service d'étalonnage 5 valeurs de mesure par plage jusqu’à 500 MHz, étalonnage sans sonde Catégorie de lecture CAT II
Étalonné à Normes ISO Affichages (type, taille, résolution) Écran tactile multipoint 800 x 600 pixels Accouplement d'entrée DC / AC / TERRE
Fonctionnalités de l'oscilloscope Générateur de fonctions|Fonctions multimètre|Stockage numérique (DSO) Interfaces (composants) Périphérique USB|Hôte USB|LAN|Prise jack femelle PG Type de produit Numérique
Poids(g) 2674 Profondeur de mémoire de canal(KP) 40000 Fréquence d’échantillonnage du canal(Géch./s) 1
Type d’affichage/résolution(p) LCD / 800 x 600 Plage de tension d’entrée 1 MΩ< = 300 Veff. 50 Ω< = 5 Veff. Alimentation électrique (détails) 100 à 240 V/AC 50/60Hz CATII
Type (du fabricant) DSO-6102WIFI

Assistance technique