Thermorétractable avec adhésif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6100030953
6100060953
6100080954
6100090953
6100120953
6100120954
6100160954
6100190953
6100240953
6100240954
6100320954
6100520954
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Manufacturer part # Nominal diameter (pre-shrinkage)
(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)
(mm)
Shrinkage Wall thickness (post-shrinkage)
(mm)

3.61 €

1 Disponible 3 jours 6100030953313:10.40

5.01 €

1 Disponible 3 jours 6100060953623:10.50

6.28 €

1 Disponible 3 jours 6100080954824:10.50

6.84 €

1 Disponible 3 jours 6100090953933:10.50

8.40 €

1 Disponible 3 jours 61001209531243:10.60

8.40 €

1 Disponible 43 jours 61001209541234:10.50

9.99 €

1 Disponible 3 jours 61001609541644:10.60

11.61 €

1 Disponible 3 jours 61001909531963:10.60

15.87 €

1 Disponible 15 jours 61002409532483:10.70

16.93 €

1 Disponible 15 jours 61002409542464:10.60

22.35 €

1 Disponible 3 jours 61003209543284:10.70

27.85 €

1 Disponible 50 jours 610052095452134:10.70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Halogen-free No Heatshrink features Thin-walled|Flame-retardant
Material Polyolefin (processed. irradiated) Product type Heatshrink + adhesive RoHS-compliant Yes
Shrink temperature(°C) +200|+100 Type (manufacturer type) DERAY-IAKT

Assistance technique