Bloc d’alimentation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6EP3321-7SB00-0AX0
6EP3323-7SB00-0AX0
6EP3324-7SB00-3AX0
6EP3331-7SB00-0AX0
6EP3332-7SB00-0AX0
6EP3333-7LB00-0AX0
6EP3333-7SB00-0AX0
6EP3334-7SB00-3AX0
6EP3336-7SB00-3AX0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(W)
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Plage de tension d’entrée
(V DC)
N° de pièce du fabricant Courant de sortie max.
(A)
Type (du fabricant) Poids
(g)
Tension d’entrée (max.) Courant de sortie max. Tension d’entrée min. Tension de sortie (max.)
(V)
Tension de sortie (min.)
(V)

119.83 €

1 Disponible 3 jours -20025-18.5 - 32.26EP3321-7SB00-0AX0-6EP3321-7SB00-0AX0260.0275|2642110|8512|1212

202.21 €

1 Disponible 3 jours 841353512518.5 - 32.26EP3323-7SB00-0AX0-6EP3323-7SB00-0AX0700275|264799|8512|1212

289.68 €

1 Disponible 3 jours -135-12518.5 - 32.26EP3324-7SB00-3AX0126EP3324-7SB00-3AX0900.0275|264-8512|1212

80.60 €

1 Disponible 3 jours 31.2100258818.5 - 32.26EP3331-7SB00-0AX01.36EP3331-7SB00-0AX0200.0275|264-110|8524|2424

91.49 €

1 Disponible 3 jours 60100-8818.5 - 32.26EP3332-7SB00-0AX02.56EP3332-7SB00-0AX0260.0275|264-110|8524|2424

185.83 €

1 Disponible 3 jours 8913535125-6EP3333-7LB00-0AX03.76EP3333-7LB00-0AX0700275|264-99|8524|2424

169.43 €

1 Disponible 3 jours -13535125-6EP3333-7SB00-0AX056EP3333-7SB00-0AX0700275|240-99|8524|2424

245.95 €

1 Disponible 10 jours -195-12518.5 - 32.26EP3334-7SB00-3AX0106EP3334-7SB00-3AX0900.0275|264-8524|2424

333.41 €

1 Disponible 3 jours -1357015518.5 - 32.26EP3336-7SB00-3AX0206EP3336-7SB00-3AX01500.0275|264-8524|2424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) 85 Température min.(°C) -40 Nbre de sorties(x) 1
Nbre de phases 1 Température de service (max.) (num.)(°C) 70 Température de service (min.) (num.)(°C) -25
Type de produit Bloc d’alimentation

Assistance technique