Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
143670 |
371166 |
371167 |
389677 |
389678 |
389679 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cable Ø (max.) (mm) | Cable Ø (min.) (mm) | Cable Ø range | Cable sleeve features | Cross section (max.) (mm) | Cross section (max.) (mm²) | Manufacturer part # | Max. temperature (°C) | Min. cross section (mm²) | Min. temperature (°C) | Product size (length) (mm) | Product type | Type (manufacturer type) | Product size (width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 125 | 32 | 32 - 125 mm | UV-resistant|can be stored indefinitely|halogen-free | 125 | - | 143670 | +120 | - | -40 | 1000 | Heatshrink w/o screw connectors | SRMAHV125-32/1M | - | |
102.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 371166 | - | - | - | - | Cable sleeve | EASY 6 V | - | |
136.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 35 | 371167 | - | 2.50 | - | 260 | Cable sleeve | EASY 7 V | 130 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 6 | 389677 | - | 1.50 | - | 146 | Cable sleeve | EASY 3 V | 55 | |
69.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 16 | 389678 | - | 6 | - | 180 | Cable sleeve | EASY 4 V | 69 | |
106.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 25 | 389679 | - | 16 | - | 240 | Cable sleeve | EASY 5 V | 75 |
Loading...
Colour | Black | RoHS-compliant | Yes |
---|
Configurer
Propriétés de base
Cable Ø (max.)(mm)
Cable Ø (min.)(mm)
Cable Ø range
Cable sleeve features
Cross section (max.)(mm)
Cross section (max.)(mm²)
Manufacturer part #
Max. temperature(°C)
Min. cross section(mm²)
Min. temperature(°C)
Product size (length)(mm)
Product type
Type (manufacturer type)
Product size (width)(mm)
Propriétés optionnelles