Décharge de traction nombre total de broches: 26 econ connect 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZPV26

Référence pièce
ZPV26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.11 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier PBT Couleur Noir N° de pièce du fabricant ZPV26
Température max.(°C) +105 Température min.(°C) -40 Courant nominal(A) 1
Tension nominale(V AC) 500 Nombre de rangées 2 Type d'emballage (composants) Masse
Broches par rangée 13 Taille du produit (hauteur)(mm) 13.5 Taille du produit (largeur)(mm) 37.72
Taille du produit (longueur)(mm) 6 Type de produit Réducteur de tension En conformité avec la directive RoHS Oui
Nombre total de broches 26 Type (type de fabricant) ZPV 26

Vous vous trouvez sur la page de Décharge de traction nombre total de broches: 26 econ connect 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: ZPV26.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZPV26.

Assistance technique