Interrupteur d'arrêt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
193601008
193605002
193606003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Type (type de fabricant)

9.45 €

1 Disponible 3 jours Blanc193601008

9.45 €

1 Disponible 3 jours Noir193605002

9.45 €

1 Disponible 15 jours Marron193606003

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonctions (interrupteurs) verrou Type d'éclairage Aucun Matériau Thermoplastique
Motif imprimé Aucun Taille du produit (hauteur)(mm) 26 Taille du produit (largeur)(mm) 33
Taille du produit (longueur)(mm) 81 Type de produit Interrupteur d'arrêt Courant de commutation (max.)(A) 10
Tension de commutation(V AC) 250 Position de l'interrupteur 1 x Marche/(Arrêt)

Assistance technique