Serre-câble econ connect ZBU15SK / FG Noir 1 pièce (s)

Serre-câble econ connect ZBU15SK / FG Noir 1 pièce (s)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: ZBU15SK/FG

Marque: ECON CONNECT

Prix: 0.11

Délai de livraison: 3 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZBU15SK/FG

Référence pièce
ZBU15SK/FG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.11 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir N° de pièce du fabricant ZBU15SK/FG Type de produit Réducteur de tension
En conformité avec la directive RoHS Oui Type (type de fabricant) ZBU 15 SK/FG Compatible avec connecteurs Prise D-SUB 15 broches
Taille du produit (longueur)(mm) 26.6 Matériau (détails) PBT

Vous vous trouvez sur la page de Serre-câble econ connect ZBU15SK / FG Noir 1 pièce (s), le numéro d'article est le suivant: ZBU15SK/FG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZBU15SK/FG.

Assistance technique