Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
127416 |
127417 |
127418 |
127421 |
127423 |
127425 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manufacturer part # | Nominal diameter (pre-shrinkage) (mm) | Nominal diameter (post-shrinkage) (mm) | Type (manufacturer type) | Wall thickness (post-shrinkage) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 127416 | 8 | 2 | 127416 | 1.70 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 127417 | 12 | 3 | 127417 | 2.20 | |
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 127418 | 22 | 6 | 127418 | 2.60 | |
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 127421 | 34 | 7 | 127421 | 2.60 | |
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 127423 | 40 | 12 | 127423 | 2.60 | |
46.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 127425 | 56 | 16 | 127425 | 2.70 |
Loading...
Colour | Black | Halogen-free | Yes | Heatshrink features | with partition|Writable|Chemical-resistant|UV-resistant |
---|---|---|---|---|---|
Material | Polyolefin (processed. irradiated) | Max. temperature(°C) | +120 | Min. temperature(°C) | -40 |
Product type | Heatshrink + adhesive | RoHS-compliant | Yes | Shrinkage | 3:1 |
Shrink temperature(°C) | +125 |
Configurer
Propriétés de base
Manufacturer part #
Nominal diameter (pre-shrinkage)(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)(mm)
Type (manufacturer type)
Wall thickness (post-shrinkage)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles