Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DX0507/BL/24V |
DX0507/GN/24V |
DX0507/RD/24V |
DX0507/YL/24V |
DX0508/GN/24V |
DX0508/RD/24V |
DX0508/YL/24V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Tension directe U(F) (V) | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Intensité lumineuse I(V) (mcd) | Courant de service (mA) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 3.8|3.8 | résistant aux éclaboussures|dépasse du panneau de commande | 1600 | 25|25 | 46.2 | DX0507/BL/24V | Le profil dépasse du panneau de commande. | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 2.2|2.2 | résistant aux éclaboussures|dépasse du panneau de commande | 100 | 25|25 | 46.2 | DX0507/GN/24V | Le profil dépasse du panneau de commande. | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 1.85|1.85 | résistant aux éclaboussures|dépasse du panneau de commande | 2000 | 30|30 | 46.2 | DX0507/RD/24V | Le profil dépasse du panneau de commande. | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 2|2 | résistant aux éclaboussures|dépasse du panneau de commande | 400 | 30|30 | 46.2 | DX0507/GE/24V | Le profil dépasse du panneau de commande. | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 2.2|2.2 | résistant aux éclaboussures|se fond dans le panneau de commande | 100 | 25|25 | 30.9 | DX0508/GN/24V | Profil au ras du panneau de commande | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 1.85|1.85 | résistant aux éclaboussures|se fond dans le panneau de commande | 2000 | 30|30 | 30.9 | DX0508/RD/24V | Profil au ras du panneau de commande | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 2|2 | résistant aux éclaboussures|se fond dans le panneau de commande | 400 | 30|30 | 30.9 | DX0508/YL/24V | Profil au ras du panneau de commande |
Loading...
Couleur du boîtier | Acier inoxydable | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage (LED) | Vis | Tension de fonctionnement(V DC) | 24|24 | Taille du produit (Ø)(mm) | 15 |
Type de produit | Témoin lumineux LED | Diamètre d'évidement(mm) | 12.1 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Tension directe U(F)(V)
Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED
Intensité lumineuse I(V)(mcd)
Courant de service(mA)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles