Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'ouverture (mm) | Couleur | Connexion | Durée de vie électrique | Type à raccord (indicateurs lumineux) | Produits industriels | Durée de vie (h) | Couleur de la lumière | Alimentation (W) | Profondeur d'évidement (mm) | Diamètre d'évidement (mm) | Type (plaque frontale) | Type (type de fabricant) | Tension (maximum) (V) | Tension (minimum) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.50 | Incolore | Fiche CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | Non | 10000 | Transparent | 1.2 | - | 10 | Carrée | 1.69.507.125/1002 | 28 | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.50 | Rouge (transparent) | Fiche CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | Non | 10000 | Rouge | 1.2 | - | 10 | Carrée | 1.69.507.125/1301 | 28 | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 30 jours | 12.50 | Jaune (transparent) | Fiche CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | Non | 10000 | Jaune | 1.2 | - | 10 | Carrée | 1.69.507.125/1402 | 28 | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.50 | Vert (transparent) | Fiche CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | Non | 10000 | Vert | 1.2 | - | 10 | Carrée | 1.69.507.125/1502 | 28 | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Incolore | Cosses à souder|Fiche CEE 7/16 (2,8 × 0,8 mm) | - | Trou d'encliquetage | - | 10000 | Transparent | 1.2 | - | - | Flèche | 1.69.507.145/1002 | 28 | 28 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rouge (transparent) | Cosses à souder|Fiche CEE 7/16 (2,8 × 0,8 mm) | - | Trou d'encliquetage | - | 10000 | Rouge | 1.2 | - | - | Flèche | 1.69.507.145/1301 | 28 | 28 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Jaune (transparent) | Cosses à souder|Fiche CEE 7/16 (2,8 × 0,8 mm) | - | Trou d'encliquetage | - | 10000 | Jaune | 1.2 | - | - | Flèche | 1.69.507.145/1402 | 28 | 28 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Vert (transparent) | Cosses à souder|Fiche CEE 7/16 (2,8 × 0,8 mm) | - | Trou d'encliquetage | - | 10000 | Vert | 1.2 | - | - | Flèche | 1.69.507.145/1502 | 28 | 28 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rouge (transparent) | Cosses à souder|Fiche CEE 7/16 (2,8 × 0,8 mm) | - | Trou d'encliquetage | - | 10000 | Rouge | - | - | - | Flèche | 1.69.507.157/1301 | 230 | 230 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Jaune (transparent) | Cosses à souder|Fiche CEE 7/16 (2,8 × 0,8 mm) | - | Trou d'encliquetage | - | 10000 | Jaune | - | - | - | Flèche | 1.69.507.157/1402 | 230 | 230 | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Vert (transparent) | Cosses à souder|Fiche CEE 7/16 (2,8 × 0,8 mm) | - | Trou d'encliquetage | - | 10000 | Vert | - | - | - | Flèche | 1.69.507.158/1502 | 230 | 230 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Noir|Rouge | Cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | Non | - | Rouge | - | 18 | 5 | Circulaire | 1.69.508.804/0000 | 28 | 24 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Noir|Vert | Cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | Non | - | Vert | - | 18 | 5 | Circulaire | 1.69.508.810/0000 | 28 | 24 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rouge | Cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | Non | - | Rouge | - | 18 | 5 | Circulaire | 1.69.508.834/1301 | 28 | 24 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Vert | Cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | Non | - | Vert | - | 18 | 5 | Circulaire | 1.69.508.840/1503 | 28 | 24 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Jaune | Cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | Non | - | Jaune | - | 18 | 5 | Circulaire | 1.69.508.846/1402 | 28 | 24 | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rouge | Cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | - | - | Rouge | - | - | 5 | Circulaire | 1.69.508.864/1301 | 28 | 24 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Vert | Cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | - | - | Vert | - | - | 5 | Circulaire | 1.69.508.870/1503 | 28 | 24 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Jaune | Cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | - | - | Jaune | - | - | 5 | Circulaire | 1.69.508.876/1402 | 28 | 24 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Vert (transparent) | Fiche CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|cosse à souder | 15 000 heures | - | - | - | - | 1.2 | - | 14 | Circulaire | 1.69.523.003/1502 | 28 | 28 | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rouge | Fiche CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | - | - | Rouge | - | 30.5 | 10 | Circulaire | 1.69.525.205/1300 | 28 | 28 | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Vert | Fiche CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | - | - | Vert | - | 30.5 | 10 | Circulaire | 1.69.525.210/1500 | 28 | 28 | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Jaune | Fiche CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | - | - | Jaune | - | 30.5 | 10 | Circulaire | 1.69.525.215/1400 | 28 | 28 | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Bleu | Fiche CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | - | - | Bleu | - | 30.5 | 10 | Circulaire | 1.69.525.216/1600 | 28 | 28 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Incolore | Fiche CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|cosse à souder | - | Trou d'encliquetage | - | - | Transparent | - | 30.5 | 10 | Circulaire | 1.69.525.221/1000 | 28 | 28 |
Loading...
Indice IP | IP40 | Type de produit | Norme avec ampoule | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'ouverture(mm)
Couleur
Connexion
Durée de vie électrique
Type à raccord (indicateurs lumineux)
Produits industriels
Durée de vie(h)
Couleur de la lumière
Alimentation(W)
Profondeur d'évidement(mm)
Diamètre d'évidement(mm)
Type (plaque frontale)
Type (type de fabricant)
Tension (maximum)(V)
Tension (minimum)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles