Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1.63.018.091/0000
Connexion | Fiche CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm) |Fiche CEE 7/16 (6,3 x 0,8 mm)|broche à souder | Type à raccord (indicateurs lumineux) | Trou et Ecrou | Indice IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation(W) | 2 | Type de produit | Norme sans ampoule | Profondeur d'évidement(mm) | 47 |
Diamètre d'évidement(mm) | 18.20 | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Douille (mini ampoules) | BA9s |
Type (plaque frontale) | Circulaire | Type (type de fabricant) | 1.63.018.091/0000 | Tension (maximum)(V) | 250 |
Tension (minimum)(V) | 250 |
Vous vous trouvez sur la page de Norme sans ampoule, le numéro d'article est le suivant: 1.63.018.091/0000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1.63.018.091/0000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles