Câble pour haut-parleur【10-20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23316A
23319A
23321A
23322A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Disposition d'âme
(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) Section transversale (chaque âme) (partie 1)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (type de fabricant)

14.81 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 24 x 0.202 x 0,75 mm²0.7523316A2.44.723316A

20.23 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 30 x 0.252 x 1,50 mm²1.5023319A2.9623319A

17.99 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 50 x 0.252 x 2,50 mm²2.5023321A3.87.5523321A

26.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 50 x 0.252 x 2,50 mm²2.5023322A3.87.5523322A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de câble CCAW|Câble double Couleur Transparent Sans halogène Non
Matériau d'isolation PVC Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 2 Emballé Oui
Type de produit Câble pour haut-parleur En conformité avec la directive RoHS Oui Blindage Non
Vendu au mètre Non

Assistance technique