Câble DIN【10-20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70I121
70I122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant)

20.23 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 70I12170I121

34.28 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 70I12270I122

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de câble Blindé|Câble jumelé Couleur Noir Disposition d'âme(mm) 18 x 0.10
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) 2 x 0,14 mm² Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) 0.14 Sans halogène Non
Matériau d'isolation PVC Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +70 Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +70
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -15 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -5 Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 2
Emballé Oui Taille du produit (hauteur)(mm) 2.6 Taille du produit (largeur)(mm) 5.9
Type de produit Câble DIN En conformité avec la directive RoHS Oui Blindage Oui
Vendu au mètre Non

Assistance technique