DS201 RCBO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2CSR255140R1105

Référence pièce
2CSR255140R1105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

56.55 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 85 Largeur de la dimension(mm) 35 Dimension de profondeur(mm) 73
Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 230 Nombre de broches 2
Tension de fonctionnement(V AC) 230 Type de produit RCCB Caractéristiques de libération B
Type 2 broches 10/0,03 Electricité nominal différentiel(A) 0.03

Vous vous trouvez sur la page de DS201 RCBO, le numéro d'article est le suivant: 2CSR255140R1105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2CSR255140R1105.

Assistance technique