Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2CSF204101R1400 |
2CSF204101R1630 |
2CSF204101R3400 |
2CSF204123R1630 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | En conformité avec la directive RoHS | Type | Type (divers) | Electricité nominal différentiel (A) | Fréquence (Hz) | Tension nominale (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 40 | - | - | - | 230/400 | Oui | 4 broches 40 A 0,03 | Boîte | 0.03 | 50 | 230|400 | |
80.67 € | 1 | 4 jours | 85 | 70 | 69 | 63 | 230 | - | 230 - 400 | - | - | - | - | 0.03 | - | - | ||
45.67 € | 1 | Disponible | 17 jours | 85 | 70 | 69 | 40 | 230 | - | 230 - 400 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | |
131.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 85 | 70 | 69 | 63 | 230 | 230 - 400 | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - |
Loading...
Nombre de broches | 4 | Type de produit | RCCB | Caractéristiques de libération | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale (détails)(V)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V AC)
En conformité avec la directive RoHS
Type
Type (divers)
Electricité nominal différentiel(A)
Fréquence(Hz)
Tension nominale(V AC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles