Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
852-1112
Température ambiante (max.)(°C) | 80 | Température ambiante(°C) | -40 | Nombre de ports Ethernet | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Température de service (max.)(°C) | 60 | Température de service (min.)(°C) | 0 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 99.6 |
Taille du produit (profondeur)(mm) | 116 | Taille du produit (largeur)(mm) | 46 | Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel |
Type (type de fabricant) | 852-1112 | Principe de fonctionnement | Interrupteur géré |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel, le numéro d'article est le suivant: 852-1112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 852-1112.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles