Module d'interface de relais

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
48P570245050
385132400060
385182400060
385200240060
385270240050
386170244050
386182400060
386182405060
386200240060
386270240050
485290240050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Couleur Connexion (composants) Matériau de contact Type de contact Durabilité Durée de vie électrique Indice IP Tension de fonctionnement max.
(V DC)
Tension de fonctionnement min.
(V DC)
Tension nominale
(V AC)
Tension nominale
(V DC)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type de produit Caractéristiques du relais Délai de réponse
(ms)
Courant de commutation (max.)
(A)
Capacité de commutation (max.)
(VA)
Tension de commutation (max.)
(V AC)
Type (type de fabricant) Temporisation de retombée
(ms)

27.85 €

1 Disponible 3 jours ---Connecteur enfichableAg Ni2 inverseurs-----250--Composant de relais+ LED|+ Suppresseur d'émission EMC-15200025048.P5.7.024.5050-

39.64 €

1 Disponible 3 jours 75.66.2-Bornes à visAg Ni1 inverseur10 x 106 cycles de commutationCycles de commutation 60 x 103 (AC1)IP20--240-87.9------38.51.3.240.0060-

26.77 €

1 Disponible 3 jours 75.66.2-Bornes à visAg Ni1 inverseur10 x 106 cycles de commutationCycles de commutation 60 x 103 (AC1)IP20----87.9------38.51.8.240.0060-

36.43 €

1 Disponible 3 jours ---Ressort de tractionAg Ni2 inverseurs--IP2026.4|26.419.2|19.2-24|24-Interrupteur de barre transversale-88200040038.52.0.024.006010

30.00 €

1 Disponible 3 jours ---Bornes à visAg Ni2 inverseurs--IP2028.819.2-24-Interrupteur de barre transversale-88200040038.52.7.024.005010

25.55 €

1 Disponible 3 jours 766.2-Ressort de tractionAgSnO21 inverseur10 x 106 cycles de commutationCycles de commutation 60 x 103 (AC1)IP20----93.6------38.61.7.024.4050-

28.93 €

1 Disponible 30 jours 766.2-Ressort de tractionAg Ni1 inverseur10 x 106 cycles de commutationCycles de commutation 60 x 103 (AC1)IP20----93.6------38.61.8.240.0060-

34.28 €

1 Disponible 3 jours 766.2-Ressort de tractionAgNi+au1 inverseur10 x 106 cycles de commutationCycles de commutation 60 x 103 (AC1)IP20----93.6------38.61.8.240.5060-

37.51 €

1 Disponible 3 jours ---Ressort de tractionAg Ni2 inverseurs--IP2026.4|26.419.2|19.2-24|24-Interrupteur de barre transversale-88200040038.62.0.024.006010

31.07 €

1 Disponible 3 jours ---Bornes à visAg Ni2 inverseurs--IP2028.819.2-24-Interrupteur de barre transversale-88200040038.62.7.024.005010

22.35 €

1 Disponible 3 jours --BleuBornes à visAg Ni2 inverseurs------24-Interrupteur de barre transversale--8200025048.52.9.024.0050-

Loading...

  1. 1

Assistance technique