Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
40.31.7.012.0000 |
40.31.7.024.0000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de la bobine (V DC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Résistance à l'huile (Ω) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 18 | 8.8 | 288 | 40.31.7.012.0000 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 | 36 | 17.5 | 1150 | 40.31.7.024.0000 |
Loading...
Connexion (composants) | Broche à souder | Matériau de contact | Ag Ni | Type de contact | 1 inverseur |
---|---|---|---|---|---|
Mode de contrôle | monostable. 1 bobine | Ligne de fuite (bobine/clips)(mm) | 8 | Durée de vie électrique | 200 x 103 opérations de commutation |
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 | Taille du produit (longueur)(mm) | 29 |
Type de produit | Relais PCB | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Courant de commutation (max.)(A) | 12 |
Capacité de commutation (max.)(VA) | 3000 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 400 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de la bobine(V DC)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Résistance à l'huile(Ω)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles