Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
166-30118 |
166-30119 |
166-30120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre extérieur (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | 13 | 166-30118 | +300 | -100 | 16.4 | SC16-GS-ML | |
240.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | 16.90 | 166-30119 | - | - | 20.6 | SC20-GS-ML (50) | |
304.99 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 28 jours | 210.10 | 166-30120 | - | - | 24.6 | SC25-GS-ML (50) |
Loading...
Couleur | Métal | Type de produit | Gainage | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Diamètre extérieur(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles