Conduits non métalliques【10-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
166-11101
166-11106
166-11108
166-11109
166-11117
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Diamètre extérieur
(mm)
Type (type de fabricant) Rayon de pliage
(mm)

100.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 80.20166-11101+120-4011.5HG-SW11-PA6-BK20

207.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 36 jours 280.10166-11106--34.5HG-SW34-PA6-BK60

147.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 36 jours 470.20166-11108--54.5HG-SW54-PA6-BK80

283.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 15 jours 560.30166-11109--67.2HG-SW67-PA6-BK130

229.55 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 190.10166-11117--25.0HG-SW25-PA6-BK50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Caractéristiques du contenu sans halogène|résistant aux UV|résistant à l'huile|très flexible|résistant à l'abrasion Matériau Polyamide 6
Type de produit Gainage En conformité avec la directive RoHS Oui Propriétés de protection contre l´incendie V2

Assistance technique