Conduits non métalliques HelaGuard【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

166-12013

Référence pièce
166-12013
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

74.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Caractéristiques du contenu sans halogène|résistant aux UV|résistant à l'huile Diamètre intérieur(mm) 10
N° de pièce du fabricant 166-12013 Matériau Polyamide 6 Température max.(°C) +120
Température min.(°C) -40 Diamètre extérieur(mm) 13.0 Type de produit Gainage
En conformité avec la directive RoHS Oui Type (type de fabricant) HG-ELWS12-PA6-BK (50)

Vous vous trouvez sur la page de Conduits non métalliques HelaGuard, le numéro d'article est le suivant: 166-12013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 166-12013.

Assistance technique