Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T1711C002 |
T1903C020 |
T1903C021 |
T1903C022 |
T1903C023 |
T1903C024 |
T1903C025 |
T1903C026 |
T1903C034 |
T1903C035 |
T1904C087 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 3,200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | 0.5. 0.75. 1.0. 1.5. 2.5. 4. 6. 10 | 0.5|0.75|1.0|1.5|2.5|4|6|10 | - | - | T1711C002 | - | - | T1711C002 | 0.5. 0.75. 1.0. 1.5. 2.5. 4. 6. 10 | |
6.84 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | DE | 0.75. 1. 1.50. 2.50 | 0.75|1|1.50|2.50 | - | Partiellement isolée | T1903C020 | - | - | T1903C020 | 0.75. 1. 1.50. 2.50 | |
7.88 € | 90 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Blanche|Jaune|Rouge|Bleu | DE | 2 x 0.75. 1. 1.50. 2.50 | 0.75|1|1.50|2.50 | - | Partiellement isolée | T1903C021 | 2 | - | T1903C021 | 2 x 0.75. 1. 1.50. 2.50 | |
8.40 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Argenté | - | 1 x 0.75. 1. 1.50. 2,50 mm². mm². mm². mm² x 8 mm | 0.75|1|1.50|2.50 | - | Non isolée | T1903C022 | 1 | 8 | T1903C022 | 1 x 0.75. 1. 1.50. 2.50 | |
9.99 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 66 jours | - | Gris|Bleu clair|Turquoise|Orange | DE | 1 x 0.14. 0.25. 0.34. 0.50 | 0.14|0.25|0.34|0.50 | - | Partiellement isolée | T1903C023 | 1 | - | T1903C023 | 1 x 0.14. 0.25. 0.34. 0.50 | |
9.45 € | 135 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Argenté | - | 1 x 4. 6. 10. 16 | 4|6|10|16 | - | Non isolée | T1903C024 | 1 | - | T1903C024 | 1 x 4. 6. 10. 16 | |
7.88 € | 45 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Gris|Noir|Jaune|Vert | DE | 1 x 4. 6. 10. 16 | 4|6|10|16 | - | Partiellement isolée | T1903C025 | 1 | - | T1903C025 | 1 x 4. 6. 10. 16 | |
7.88 € | 36 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Bleu|Gris|Noir|Rouge | DE | 2 x 2.50. 4. 6. 10 | 2.50|4|6|10 | - | Partiellement isolée | T1903C026 | 2 | - | T1903C026 | 2 x 2.50. 4. 6. 10 | |
27.85 € | 1,020 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | Non isolée | T1903C034 | 1 | - | T1903C034 | - | |
9.65 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | - | - | - | - | - | Partiellement isolée | T1903C035 | 2 | - | T 1903 C035 | - | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | Gris|Rouge|Noir|Bleu | - | 1 x 4 mm² x 10 mm | 4 | 1 x 4 | Partiellement isolée | T1904C087 | 1 | 10 | T1904C087 | - |
Loading...
Type de produit | Jeux de bagues |
---|
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Couleur
Code couleur du pays
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
Type d'isolation
N° de pièce du fabricant
Nombre de fils
Longueur de manchon(mm)
Type (type de fabricant)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles