Convertisseur universel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RS70061FE00
3RS70062FW00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexion (composants) Type (type du fabricant)

296.92 €

1 12 jours Vis243 RS 7006-1 FE 00

323.81 €

1 11 jours Borne à ressort-3 RS 7006-2 FW 00

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Transformateur Iso Dimension du produit (hauteur)(mm) 93 Dimension du produit (longueur)(mm) 72.5
Dimension du produit (largeur)(mm) 17.5 Température ambiante min.(°C) -25 Température ambiante max.(°C) +60
Résistance d'entrée(Ω) 100 Signal d’entrée (tension) 20 V Signal d’entrée (courant) 20 mA
Signal d’entrée (courant) (max.)(mA) 20 Signal d’entrée (tension) (max.)(V) 20 Charge 500 Ω
Section max. (rigide)(mm²) 2.5 Section max. (flexible)(mm²) 1.5 Section min. (flexible)(mm²) 0.25
Sortie (courant) 0.25 Sortie (tension) 20 mA En conformité avec la directive RoHS 10 V
Tension d’alimentation (nombre)(V AC) Oui

Assistance technique