Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK15710BA000AA0
Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Indice IP | IP20 | N° de pièce du fabricant | 6GK15710BA000AA0 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | 0 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 26 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 105 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 58 | Type de produit | Adaptateur | Taux de transfert(Mbit/s) | 12 |
Type (type de fabricant) | 6 GK 1571-0 BA00-0AA0 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles