Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
57891-00000-00 |
57892-00000-00 |
57892-00001-00 |
57893-00000-00 |
57893-00001-00 |
57894-00000-00 |
57894-00001-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Dimension du produit (Ø) (mm) | Type (type du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | 80 | 100 | - | 57891-00000-00 | 100 x 80 mm | ||
3.40 € | 16 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | - | - | 18 | 57892-00000-00 | 18 mm | |
3.40 € | 16 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Marron | - | - | 18 | 57892-00001-00 | 18 mm | |
3.40 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | - | - | 22 | 57893-00000-00 | 22 mm | |
3.40 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Marron | - | - | 22 | 57893-00001-00 | 22 mm | |
3.40 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | - | - | 26 | 57894-00000-00 | 26 mm | |
3.40 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Marron | - | - | 26 | 57894-00001-00 | 26 mm |
Loading...
Matériau | Feutre | Type de produit | Patin en feutre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Dimension du produit (Ø)(mm)
Type (type du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles