Câble de capteur / actionneur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-2273109-4
1-2273113-4
1-2273114-4
3-2273124-4
2273110-4
2273115-4
2273124-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de câble Diamètre de câble
(mm)
Codage Connexion côté A (capteurs/actionneurs) Connexion côté B (capteurs/actionneurs) Type de connecteur Matériau de chemise N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V DC)
Nb. de broches (RJ) Caractéristiques du câble de capteur/actionneur Type fileté, côté raccord Type (type de fabricant)

23.64 €

1 3 jours Noir9.98AFiche mâle M8, droitePrise femelle M12, douille droiteFiche droite|Douille droitePVC1-2273109-4+80-30434|344-M8|M121-2273109-4

21.24 €

1 63 jours Noir5AFiche mâle M12, douille droitePrise femelle M12, douille droiteFiche droite|Douille droitePVC1-2273113-4+80-304250|2504-M121-2273113-4

22.72 €

1 Disponible 3 jours Noir5.20AFiche mâle M12, douille droitePrise femelle M12, douille droiteFiche droite|Douille droitePVC1-2273114-4+80-304125|1255-M121-2273114-4

28.79 €

1 Disponible 3 jours Noir4.1-Prise femelle M8, angle droitFiche mâle M8, droiteFiche angle droit|Douille droitePUR3-2273124-4+90-404243+ LEDM83-2273124-4

22.55 €

1 3 jours Noir4 .10APrise femelle M8, droiteFiche mâle M12, douille droiteFiche droite|Douille droitePUR2273110-4+80-40460|603-M8|M122273110-4

83.75 €

1 Disponible 3 jours Gris6AFiche mâle M12, douille droitePrise femelle M12, douille droiteFiche droite|Douille droitePUR2273115-4+80-40230|308-M122273115-4

24.11 €

1 Disponible 3 jours Noir4.1-Prise femelle M8, angle droitFiche mâle M8, droiteFiche angle droit|Douille droitePUR2273124-4+80-404243+ LEDM82273124-4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de câble(m) 1.50 Couleur Bleu Connecteur standard Connecteur de capteur
Section transversale (câblage de capteur/actionneur)(mm²) 0.326 Produits industriels Non Type de produit Câble de capteur/actionneur
En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique